??
CAD-Modellauswahl
K0007.08
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0007 - Achsbolzen Stahl oder Edelstahl
Stückliste
K0007.08
BESTKIPP
Bestellnummer
K0007.08
MATERIAL
Material Grundkörper
Stahl
D1
Bolzendurchmesser
8 mm
L
Länge
30 mm
L1
Länge
25 mm
M1
Breite
0.9 mm
D3
Durchmesser
15.2 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0140 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030552
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions